Solar fabrica 10 familias de compresores centrífugos de gas —la línea de productos más grande de la industria. Los compresores Solar ® cumplen la norma API 617, lo que asegura un funcionamiento robusto y confiable. Dependiendo del modelo, los compresores pueden tener desde una hasta 12 etapas, para manejar toda una gama de flujos de entrada y relaciones de presión. Los conjuntos compresores con un solo compresor Solar pueden producir relaciones de presión superiores a 5:1, mientras que las unidades de múltiples compresores montados en serie pueden producir relaciones de presión cercanas a 40:1. El diseño de componentes modulares de los compresores centrífugos Solar simplifica la reconfiguración de etapas, lo que permite satisfacer las exigencias de la diversidad de condiciones en el terreno.

Compresores de gas

Modelos

Unidades: