< Atrás

La familia de compresores de gas C16 de Solar está diseñada para usos de un solo cuerpo y en serie con las turbinas de gas Saturn® 20, Centaur® 40, Centaur 50, Taurus™ 60, Taurus 70, Mars® 90, Mars 100 y Titan™ 130. Estos compresores combinan un alto nivel de eficiencia y una amplia gama de flujo con un diseño resistente y facilidad para la reconfiguración de etapas. Son idóneos para usos que requieren flujos bajos y altas presiones.

Los compresores de gas C16 cuentan con tecnología de vanguardia combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Estos compresores se diseñan en conformidad con la norma API 617, la cual es un requisito para poder operar en los inclementes entornos y condiciones de funcionamiento que puede encontrar esta maquinaria.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-10 1-10
Capacidad de compresión 3500 psig 24 130 kPag
Flujo máximo 2200 acfm 62 m3 /min
Altura de carga máxima 70,000 ft-lbf/lbm 209 kJ/kg
Eficiencia - % >75% isentropic >75% isentropic
Velocidad máxima 23,800 rpm 23,800 rpm
Par de torsión máximo 34,700 lbr-in 3920 Nm