< Atrás

La familia de compresores de gas C33 de Solar está diseñada para ser usada en la recolección, recompresión e inyección/extracción de gas, así como en ciertos usos de gasoductos u oleoductos de alta presión. Los compresores C33 están diseñados para usos de un solo cuerpo y en serie con las turbinas de gas Saturn® 20, Centaur® 40, Centaur 50, Taurus™ 60, Taurus 70, Mars® 90, Mars 100 y Titan™ 130.

Los compresores de gas C33 cuentan con tecnología de vanguardia combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Estos compresores se diseñan en conformidad con la norma API 617, requerida para poder operar en los inclementes entornos y condiciones de funcionamiento que puede encontrar esta maquinaria.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-12 1-12
Capacidad de compresión 2700 psig 18 620 kPag
Flujo máximo 9500 acfm 269 m3 /min
Altura de carga máxima 86,000 ft-lbf/lbm 257 kJ/kg
Eficiencia - % >80% isentropic >80% isentropic
Velocidad máxima 18 620 rpm 18 620 rpm
Par de torsión máximo 66,000 lbr-in 7457 Nm