< Atrás

La familia de compresores de gas C40 de Solar está diseñada para usos con las turbinas de gas Centaur® 40, Centaur 50, Taurus™ 60, Taurus 70, Mars® 90, Mars 100 y Titan™ 130. Estos compresores combinan un alto nivel de eficiencia y una amplia gama de flujo con un diseño resistente y facilidad para la reconfiguración de etapas.

Los compresores de gas C40 cuentan con tecnología de vanguardia combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Estos compresores se diseñan en conformidad con la norma API 617, requerida para poder operar en los inclementes entornos y condiciones de funcionamiento que puede encontrar esta maquinaria.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-6 1-6
Capacidad de compresión 2500 psig 17 235 kPag
Flujo máximo 9500 acfm 269 m3 /min
Altura de carga máxima 80,000 ft-lbf/lbm 239 kJ/kg
Eficiencia - % >85% isentropic >85% isentropic
Velocidad máxima 14,300 rmp 14,300 rpm
Par de torsión máximo 130,000 lbr-in 14,690 Nm