< Atrás

La familia de compresores de gas C40 de Solar está diseñada para usos con las turbinas de gas Centaur® 40, Centaur 50, Taurus™ 60, Taurus 70, Mars® 90, Mars 100 y Titan™ 130. Estos compresores combinan un alto nivel de eficiencia y una amplia gama de flujo con un diseño resistente y facilidad para la reconfiguración de etapas.

Los compresores de gas C40 cuentan con tecnología de vanguardia combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Estos compresores se diseñan en conformidad con la norma API 617, requerida para poder operar en los inclementes entornos y condiciones de funcionamiento que puede encontrar esta maquinaria.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-2 1-2
Capacidad de compresión 1600 psig 11 030 kPag
Flujo máximo 11,000 acfm 311 m3 /min
Altura de carga máxima 36,000 ft-lbf/lbm 108 kJ/kg
Eficiencia - % >86% isentropic >86% isentropic
Velocidad máxima 15,500 rpm 15,500 rpm
Par de torsión máximo 66,000 lbr-in 7457 Nm