< Atrás

La familia de compresores de gas C41 de Solar® está diseñada para usos con las turbinas de gas Centaur® 40, Centaur 50, Taurus™ 60, Taurus 70, Mars® 90, Mars 100, Titan™ 130 y Titan 250. Estos compresores combinan un alto nivel de eficiencia y una amplia gama de flujo con un diseño resistente y facilidad para la reconfiguración de etapas.

Los compresores de gas C41 cuentan con tecnología de vanguardia combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Estos compresores se diseñan en conformidad con la norma API 617, requerida para poder operar en los inclementes entornos y condiciones de funcionamiento que puede encontrar esta maquinaria.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-10 1-10
Capacidad de compresión 3750 psig 15 515 & 25 855 kPag
Flujo máximo 18,000 acfm 510 m3 /min
Altura de carga máxima 90,000 ft-lbf/lbm 269 kJ/kg
Eficiencia - % >85% isentropic >85% isentropic
Velocidad máxima 14,300 rpm 14,300 rpm
Par de torsión máximo 185,500 lbr-in 20 960 Nm