< Atrás

La familia de compresores de gas C45 de Solar está diseñada para usos con las turbinas de gas TTaurus™ 70, Mars® 90, Mars 100 y Titan™ 130. Estos compresores combinan un alto nivel de eficiencia y una amplia gama de flujo con un diseño resistente y facilidad para la reconfiguración de etapas.

Los compresores de gas C45 cuentan con tecnología de vanguardia combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Estos compresores se diseñan en conformidad con la norma API 617, requerida para poder operar en los inclementes entornos y condiciones de funcionamiento que puede encontrar esta maquinaria.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-2 1-2
Capacidad de compresión 1600 psig 11 030 kPag
Flujo máximo 17,000 acfm 481 m3 /min
Altura de carga máxima 36,000 ft-lbf/lbm 108 kJ/kg
Eficiencia - % >88% isentropic >88% isentropic
Velocidad máxima 12,000 rpm 12 000 rpm
Par de torsión máximo 185,000 lbr-in 20 900 Nm