< Atrás

La familia de compresores de gas C50 de Solar está diseñada para usos con las turbinas de gas Centaur® 40, Centaur 50, Taurus™ 60, Taurus 70, Mars® 90, Mars 100 y Titan™ 130. Estos compresores combinan un alto nivel de eficiencia y una amplia gama de flujo con un diseño resistente y facilidad para la reconfiguración de etapas.

Los compresores de gas C50 cuentan con tecnología de vanguardia combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Estos compresores se diseñan en conformidad con la norma API 617, requerida para poder operar en los inclementes entornos y condiciones de funcionamiento que puede encontrar esta maquinaria.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-5 1-5
Capacidad de compresión 1500 psig 10 350 kPag
Flujo máximo 20,000 acfm 566 m3 /min
Altura de carga máxima 80,000 ft-lbf/lbm 239 kJ/kg
Eficiencia - % >80% isentropic >80% isentropic
Velocidad máxima 12,500 rpm 12 500 rpm
Par de torsión máximo 161,000 lbr-in 18 190 Nm