< Atrás

Los compresores de gas C51 de Solar® están diseñados para usos con las turbinas de gas Taurus™ 60, Taurus 70, Mars® 90, Mars 100, Titan™ 130 y Titan 250. Estos compresores combinan un alto nivel de eficiencia y una amplia gama de flujo con un diseño resistente y facilidad para la reconfiguración de etapas.

El compresor de gas C51 y el compresor de gas de doble compartimiento C51 con enfriamiento intermedio cuentan con lo último en tecnología de vanguardia, combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Estos compresores se diseñan en conformidad con la norma API 617, requerida para poder operar en los inclementes entornos y condiciones de funcionamiento que puede encontrar esta maquinaria.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-10 1-10
Capacidad de compresión 3000 psig 20 685 kPag
Flujo máximo 22,000 acfm 623 m3 /min
Altura de carga máxima 90,000 ft-lbf/lbm 269 kJ/kg
Eficiencia - % >85% isentropic >85% isentropic
Velocidad máxima 12,000 rpm 12 000 rpm
Par de torsión máximo 275,000 lbr-in 31 070 Nm