< Atrás

TLos compresores de gas de la familia C61 de Solar® están diseñados para ser usados junto con turbinas de gas Taurus™ 70, Mars® 90, Mars 100, Titan™ 130 y Titan250. Estos compresores combinan un alto rendimiento y una amplia gama de flujo con un diseño resistente y facilidad para la reconfiguración de etapas.

El compresor de gas C61 cuenta con tecnología de vanguardia combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Este compresor está diseñado para cumplir con la norma API 617, un requisito para poder funcionar en los inclementes entornos y condiciones en los que se puede llegar a instalar esta maquinaria.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-10 1-10
Capacidad de compresión 3000 psig 20 685 kPag
Flujo máximo 35,000 acfm 991 m3 /min
Altura de carga máxima 90,000 ft-lbf/lbm 269 kJ/kg
Eficiencia - % >85% isentropic >85% isentropic
Velocidad máxima 10,200 rpm 10,200 rpm
Par de torsión máximo 541,800 lbr-in 61 215 Nm