< Atrás

La familia de compresores de gas C65 de Solar está diseñada para usos con las turbinas de gas Mars® 90, Mars 100 y Titan™ 130. Estos compresores combinan un alto nivel de eficiencia y una amplia gama de flujo con un diseño resistente y facilidad para la reconfiguración de etapas.

El compresor de gas C65 cuenta con tecnología de vanguardia combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Este compresor está diseñado para cumplir con la norma API 617, un requisito para los ambientes y condiciones severos que este equipo pudiera encontrar.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-2 1-2
Capacidad de compresión 1600 psig 11 030 kPag
Flujo máximo 20,000 acfm 680 m3 /min
Altura de carga máxima 36,000 ft-lbf/lbm 108 kJ/kg
Eficiencia - % >89% isentropic >89% isentropic
Velocidad máxima 10,500 rpm 10 500 rpm
Par de torsión máximo 210.000 lbr-in 23 725 Nm