< Atrás

El compresor de gas Solar® C75 está diseñado para funcionar junto con las turbinas de gas Titan™ 130 y Titan 250. Este compresor combina un elevado nivel de eficiencia y una amplia gama de flujos con un diseño robusto y facilidad de reconfiguración de etapas.

El compresor de gas C75 incorpora la más avanzada tecnología, combinada con la experiencia y la confiabilidad que solo se pueden adquirir habiendo fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Este compresor está diseñado de conformidad con la norma API 617; un requisito en los inclementes entornos y condiciones de funcionamiento a los que puede ser destinado este equipo.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-3 1-3
Capacidad de compresión 2250 psig 11 030 kPag
Flujo máximo 24,000 acfm 1274 m3 /min
Altura de carga máxima 31,000 ft-lbf/lbm 108 kJ/kg
Eficiencia - % >90% isentropic >90% isentropic
Velocidad máxima 7000-8856 rpm 7000-8856 rpm
Par de torsión máximo - -