< Atrás

El compresor de gas C85 de Solar® está diseñado para aplicaciones con la turbina de gas Titan™ 250. Este compresor combina alta eficiencia y una amplia gama de flujo con un diseño resistente y facilidad en la reconfiguración de etapas.

El compresor de gas C85 cuenta con tecnología de vanguardia combinada con la experiencia y fiabilidad que se obtiene después de haber fabricado e instalado más de 5.000 compresores. Este compresor está diseñado para cumplir con la norma API 617, un requisito para los ambientes y condiciones severos que este equipo pudiera encontrar.

Rendimiento y especificaciones ISO

Unidades:
Etapas 1-2 1-2
Capacidad de compresión 1600 psig 11 030 kPag
Flujo máximo 45,000 acfm 1274 m3/min
Altura de carga máxima 36,000 ft-lbf/lbm 108 kJ/kg
Eficiencia - % >89% isentropic >89% isentropic
Velocidad máxima 7000 rpm 7000 rpm
Par de torsión máximo 700,000 lbr-in 79 090 Nm