Ventajas de la turbina de gas

En comparación con otras tecnologías de energía, el uso de una turbina de gas Solar® tiene muchas ventajas. Algunas de estas ventajas incluyen:

  • Alta fiabilidad y disponibilidad
  • Menores costos de operación
  • Utiliza combustibles limpios y renovables
    - gas natural
    - gas residual
    - gas digestor
    - gas sintético (incluyendo combustibles diesel)
  • Emisiones más bajas
  • Flujo de vapor de escape de alta calidad Usado en otros procesos
     - calor directo
     - agua caliente
     - vapor
     - calor y/o refrigeración de proceso (cogeneración)
  • Densidad de alta potencia
  • Amplia gama de bloques de módulo de potencia
  • Reduce los costos de construcción
  • Fácil transportación y arranque inicial rápido
     - montado en patín
     - pre-ensamblado
     - montado en remolque
  • Mejora la fiabilidad
     - sitio cerca de la carga
  • Fácil de autorizar
  • Servicio y atención mundial
     - local
     - 43 ubicaciones
Si cuenta con una caldera afectada por los estándares de la Mejor tecnología de control disponible (MACT, siglas en inglés), nuestras turbinas de gas pueden ser una opción adecuada. Hay más información disponible acerca de los estándares MACT en el sitio Web de la Asociación de protección medioambiental en EE. UU. (EPA), http://www.epa.gov/ttn/atw/boiler/boilerpg.html#TECH