Aplicaciones

APLICACIONES DE GAS DE HORNO DE COQUE

El gas de horno de coque, después de tratarse adecuadamente, se puede usar en las turbinas de gas de Solar en las siguientes aplicaciones:

  • Ciclo sencillo
  • Ciclo combinado
  • Cogeneración de electricidad y calor

Puesto que se requiere tanto la electricidad como el vapor de proceso en las plantas de coquización, con frecuencia se usan las turbinas de gas de horno de coque para los sistemas de cogeneración de electricidad y calor. La eficiencia total del sistema de una central de cogeneración con una turbina de gas de horno de coque es más del 75%. Lo que significa un rendimiento más rápido de su inversión.