Rendimiento

RENDIMIENTO TÍPICO EN CONDICIONES ISO

Conjunto turbomotriz Taurus 60 a gas de horno de coque

  • Consumo de gas de horno de coque: 4,100 M3/h
  • 1 M3 de gas de horno de coque produce electricidad: 1.43 kW-hr
  • Producción simultánea de vapor: 3.18 kg

Conjunto turbomotriz Titan 130 a gas de horno de coque

  • Consumo de gas de horno de coque:  9,700 M3/h
  • 1 M3 de gas de horno de coque produce electricidad:  1.60 kW-hr>
  • Producción simultánea de vapor:  3.09 kg