¿QUÉ ES CALOR Y ENERGÍA COMBINADOS (CHP)?

La combinación de calor y energía (CHP), también conocida como cogeneración, es una técnica eficiente, no contaminante y confiable de generación de energía eléctrica y térmica a partir de un solo combustible. La instalación de un sistema de CHP diseñado para cubrir las cargas térmica y eléctrica de base de una planta puede hacer aumentar considerablemente la eficiencia operativa de la planta y reducir acordemente los costos de la energía. Al mismo tiempo, un sistema de CHP de la capacidad correcta normalmente puede reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, los cuales ayudan a acelerar el cambio climático mundial, más que la alternativa de usar energía eléctrica de la red pública y mantener una caldera con turbomaquinaria.
El sistema CHP también mejora la confiabilidad de la energía eléctrica, ya que usa el suministro de la red eléctrica comercial como respaldo y como fuente complementaria de potencia.

Hay más información sobre la US EPA CHP Partnership.

Para mayor información, use nuestra página de Comuníquese con nosotros (Contact Us) y seleccione Power Generation Sales (Ventas de generación de energía eléctrica) en la lista desplegable de a quién dirigir la consulta (Inquiry Direction). Igualmente, si desea darnos más detalles sobre un proyecto venidero, háganos llegar las especificaciones de su proyecto.