Aplicaciones

AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES

El gas de vertedero se puede utilizar en turbinas de gas Solar ® en las siguientes aplicaciones:

• Ciclo sencillo

• Ciclo combinado

• Producción combinada de calor y electricidad (CHP)

Muchas de las aplicaciones para vertederos de Solar funcionan en modo de ciclo sencillo, lo que significa que no se utiliza el calor del escape de la turbina. La mayoría de los vertederos no tienen utilidad para la producción de calor residual y sólo exportan energía a la red.

Para disfrutar de la máxima eficiencia, utilice una turbina de gas Solar en el modo de producción combinada de calor y electricidadEn lugar de emitir calor creado como un subproducto de la generación de electricidad en el medio ambiente, capture la energía del escape de la turbina para su uso en fines de calefacción industriales, ya sea cerca de la planta o en un lugar descentralizado. Se trata de una forma de reciclaje y resulta claro que es el uso más eficiente de los gases de vertedero, ya que la eficiencia del sistema se puede incrementar hasta el 70% o incluso más.  

Una tercera opción es operar en el modo de ciclo combinado. En este diseño, el calor residual de la turbina se utiliza para generar vapor que luego impulsa un generador de turbina de vapor.   Para aplicaciones que sólo requieren la generación de electricidad, esta es la manera más eficaz de lograr ese objetivo.