Beneficios

BENEFICIOS DEL EMPLEO DE TURBINAS DE GAS EN LAS APLICACIONES DE GAS DE VERTEDERO

  • Reduce la contaminación del aire local
  •  Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero
  •  Utiliza recursos renovables
  •  Proporciona calor residual de escape de alta calidad durante el proceso
  •  Energía sostenible
  •  Emisiones de criterios de bajo
  •  Convierte el gas de vertedero en electricidad para su uso particular o reventa
  •  Tecnología calificada como merecedora de subsidios para la energía renovable
  •  Densidad de alta potencia / Huella pequeña
  •  Un incremento de potencia de salida del 5 al10% en comparación con el gas natural
  •  Relación entre calor y electricidad flexible gracias a HRSG (Generación de vapor con recuperación de calor) con combustión suplementaria o en el conducto
  •  Amplia gama de bloques de módulos de potencia
  •  El sistema empaquetado en unidades reduce los costes de construcción
  •  Alta fiabilidad y disponibilidad
  •  Bajo coste operativo
  •  Menores costes de mantenimiento en comparación con tecnologías alternativas 
  •  Capaz de tolerar oscilaciones en la calidad del combustible
  •  La unidad con sonido atenuado la convierte en un buen vecino

Vea nuestra oferta de servicios