Definition

¿QUÉ ES EL GAS DE VERTEDERO?

La digestión anaeróbica de la basura de un vertedero produce de manera natural un gas rico en metano que se puede quemar para producir electricidad. Tal como se ilustra en la tabla que aparece abajo, el gas de vertedero contiene de manera característica entre un 50 a un 55% de metano, siendo el resto dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. De esta manera, se producen cientos de miles de megavatios cada año en todo el mundo, lo que representa un método de producción de energía que no requiere el empleo de combustibles fósiles

 

Tipo de gas                Vertedero

Metano                       50%

Dióxido de carbono             40%

Nitrógeno                        8%

Oxígeno                           2%

Total                            100

 

El gas de vertedero contiene  Siloxanes, un producto químico de consumo que pueden contaminar los equipos de combustión. Aunque durante años las turbinas de gas han demostrado un funcionamiento fiable en la combustión de gases de vertedero, Solar dispone de recomendaciones en cuanto al empleo de turbinas de gas en estas aplicaciones.

En las siguientes páginas web podrá encontrar más información sobre el gas de vertedero:

US EPA Landfill Methane Outreach Program (LMOP)

Solid Waste Association of North America (SWANA)

Para obtener más información, utilice nuestra página de Contacto y seleccione "Ventas generación de energía” en el menú desplegable de "Consultar dirección". O si desea proporcionar más detalles sobre un proyecto en ciernes, proporciónenos las especificaciones del proyecto.