CÓMO SOLAR TURBINES PUEDE RESOLVER SU ROMPECABEZAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

  • Una solución para atender su demanda pico, de reserva y respaldo de energía eléctrica
  • Reemplace sus plantas viejas con turbinas de gas no contaminantes y confiables 
  • Amplia gama de bloques de módulos de impulsión
    - Reduce los costos de construcción
    - Montadas en patín y previamente configuradas
  • Corriente de calor de escape de alta calidad
    - Generación de vapor
    - Otros procesos
  • Satisfaga el crecimiento de la carga de manera más económica agregando bloques de generación más pequeños 
  • Mejore la confiabilidad ubicándolos cerca de la carga
  • Protéjase contra la inestabilidad de precios de los mercados energéticos
  • Supere las limitaciones de transmisión y distribución colocando la generación más cerca de la demanda
  • Gestione las variaciones de picos diarios/de temporada
  • Aumente la propiedad y el control locales
  • Genere puntos de los programas LEED y Energy Star
  • Cuente con oficinas de servicio en todo Estados Unidos y el mundo

Para mayor información, use nuestra página de Contact Us y seleccione Power Generation Sales (Ventas de generación de energía eléctrica) en la lista desplegable de a quién dirigir la consulta (Inquiry Direction).  Igualmente, si desea darnos mayores detalles sobre un proyecto venidero, llene un breve Project Profile para ver si hay alguna turbina de gas Solar adecuada para su proyecto.