RENDIMIENTO DE TURBINAS DE GAS EN CONDICIONES ISO

  • Turbina deaurus 60
    -5.7 MWe
    -11,430 kJ/kWe-hr (10,830 Btu/kWe-hr)
    -78,385 kg/hr (172,810 lb/hr) flujo de escape 
  • Turbina de gas Titan 130
    -15 MWe
    -10,230 kJ/kWe-hr (9,695 Btu/kWe-hr)
    -179,250 kg/hr (395,180 lb/hr) flujo de escape 
  • Para mayor información, use nuestra página de Contact Us y seleccione Power Generation Sales (Ventas de generación de energía eléctrica) en la lista desplegable de a quién dirigir la consulta (Inquiry Direction).  Igualmente, si desea darnos mayores detalles sobre un proyecto venidero, llene un breve Project Profile para ver si hay alguna turbina de gas Solar adecuada para su proyecto.