Calculadora de cogeneración

Comuníquese con Solar Turbines para obtener más información sobre su aplicación específica. Haga clic aquí

Más información acerca de la tecnología de Cogeneración.  Más información

 

Calculadora de cogeneración

 

1. Vapor (o calor equivalente) asumido a 150 psig (10.3 barg) en condiciones saturadas. Sin embargo, el conjunto de cogeneración de turbina de gas puede fácilmente generar vapor de mayor o menor presión con o sin recalentamiento, agua caliente, secado o enfriamiento.
2. Los ahorros reales por planta pueden variar por mucho según la ubicación y los factores de la aplicación. Comuníquese con Solar para obtener más detalles sobre su proyecto en específico. Esta cotización es sólo para propósitos de información y no significa un acuerdo de Solar de ofrecerle una propuesta firme en el futuro.
3. Basado en el promedio de la red eléctrica de EE.UU. Y la caldera de gas existente. Fuente: US EPA
4. Varias regiones ofrecen subsidios para el costo de cogeneración. Estos son específicos para la región y no se consideran aquí.